Tubolare di protezione D30x13
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.641.23 | 
|---|---|
| Serie | Serie D30 | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 60 g/m | 
| Durezza | 25 Sh A | 
| Unita di consegna | 1 pezzo da 2000 mm | 
| Materiale | PE, schiuma | 
| Colore | grigio simile a RAL 7042 | 
Descrizione
Per il montaggio il tubolare (profilato) D30 viene spinto nel tubolare di protezione oppure rivestito in un secondo momento. Per una tenuta superiore è consigliabile chiudere con l’apposito fermaglioil tubolare di protezione D30x13 eventualmente aperto longitudinalmente.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | 
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 36120490
eCl@ss 11.0
 36120490
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 7.1
 36120490
eCl@ss 4.0
 36121505
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
eCl@ss 5.1
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
UNSPSC 7.0
 24101709
Codice tariffa doganale
 39161000