Set di collegamento centrale P


Variante scelta
Set di collegamento centrale P 6  (0.0.713.37)
Set di collegamento centrale P 6
0.0.713.37
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Vite di tensionamento, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole 6 acciaio M5, zincato
1 Supporto forato, acciaio, zincato
1 Perno filettato M12, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.713.37
Serieserie 6
Antistaticosi
Pesom = 17 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di collegamento centrale P 6 è utilizzato per il collegamento di profilati paralleli della serie 6. Grazie ad esso è possibile, ad esempio, posizionare rapidamente l’uno accanto all’altro singoli elementi divisori e tramezzi mobili autoportanti. Eventuali differenze di altezza possono essere compensate anche in un secondo momento.

Istruzioni di montaggio

Per l’utilizzo del connettore, nel profilato deve essere praticato un foro per l’inserimento del supporto del connettore e un foro di collegamento, perpendicolare rispetto ad esso, per la vite di tensionamento.
Sequenza di montaggio del set di collegamento centrale P 6:
1. Praticare i fori nel profilato 1 e inserire il supporto del connettore
2. Inserire il tassello scorrevole nella scanalatura del profilato 2 e avvitare la vite di tensionamento fino a che il bordo inferiore del manicotto non sarà a filo della superficie del profilato
3. Allineare il tassello scorrevole con la vite di tensionamento e unire i profilati
4. Bloccare il collegamento con il perno filettato M6 (coppia di serraggio M = 3,5 Nm)
5. Per sciogliere il collegamento è necessario rimuovere il perno filettato

Varianti

Ordinare per

Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8
Line:  6Groove type:  6 mmThread:  M6

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024200