Set di installazione modulo a flusso 230 V

0.0.715.84


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.
Questo componente è adatto a essere utilizzato nelle applicazioni per camera bianca. È stato certificato a norma ISO 14644-1 (emissione di particelle), a norma ISO 14644-15 (degassamento) o ai sensi di altri regolamenti con riferimento ai sistemi per camera bianca, oppure è identico agli articoli certificati. In alternativa, in virtù della sua funzione o della sua struttura, il componente può essere particolarmente indicato per l’impiego negli ambienti di produzione pulita.

Materiale incluso

1 Listello multipresa a 6 vani commutabile esternamente
1 Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra da 5 m
1 Cavo di collegamento presa/spina Schuko con messa a terra
1 Cavo di comando 4G 0,5 mm², 5 m
1 Pulsante 22 mm per blocco contatti
1 Adattatore di fissaggio per elementi 22 mm
1 Elemento di contatto
1 Contatto normalmente aperto 22 mm, 1,5 A
1 Potenziometro 22 mm, 10 kOhm
1 Adapter Terminal RJ45
1 Adesivo elemento di comando 2x22 mm
2 Tasselli scorrevoli V 8, acciaio M6
2 Viti flangiate con testa a calotta

Proprietà

Nr. articolo0.0.715.84
AntistaticoNo
Pesom = 2,02 kg
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnaparzialmente premontato
Idoneità alla camera bianca

Descrizione

Il set di installazione modulo a flusso 230 V contiene un listello multipresa con interruttore, gli elementi di comando e tutti i cavi necessari per mettere in funzione un modulo a flusso dotato di unità filtro ventola 1200x600 (0.0.716.42) e ulteriori componenti elettronici. Grazie al listello multipresa con sei vani è possibile accendere e spegnere in modo centralizzato anche lampade o colonne per tavolo in aggiunta all’unità filtro ventola.
Il listello multipresa viene commutato tramite il pulsante dell’unità di comando. Questo agevola il controllo dell’alimentazione di corrente di tutte le utenze a 230 Volt di un modulo a flusso.
Il tasto di avvio/arresto e il potenziometro per il controllo della portata in volume possono essere integrati senza difficoltà in un elemento piano o un profilato. L’adesivo fornito in dotazione rende il comando sicuro e chiaro.
Per il montaggio e il cablaggio non servono conoscenze approfondite di elettrotecnica. La procedura è descritta nel manuale di montaggio.
Un set di avvio unità filtro ventola 230V può controllare fino a dieci unità filtro ventola. Le FFU devono essere collegate con il cavo Ethernet S/FTP (0.0.723.80).

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85369095