Pedana
Ai più alti livelli
Le pedane fungono da piattaforma di lavoro sopraelevata o da pianerottolo tra due rampe di scale. Il sistema TPS rende la progettazione particolarmente semplice perché tutte le zone di utilizzo si costruiscono con gli stessi componenti di base e secondo gli stessi principi.
Questo grazie ai profilati per gradini 8 del sistema TPS e allo speciale profilato per intelaiatura 8 120x40 leggero. Tale profilato è in grado di alloggiare entrambi i profilati per gradino con larghezza di 160 o 240 mm nella sequenza desiderata, garantendo un appoggio sicuro. I gradini poggiano sull’apposita intelaiatura e vengono avvitati al profilato. Un nastro d’appoggio impedisce il contatto diretto dei profilati di alluminio, evitando fastidiosi rumori negli ambienti di lavoro silenziosi.
Con una lunghezza massima di 6000 mm, i profilati per gradini scanalati fungono sia da pedata che la pannello lungo di una passerella. Così, collocando parallelamente diversi profilati per gradini, è possibile realizzare un’ampia piattaforma di lavoro con una superficie massima di 36 m2 . Oppure, utilizzando i profilati di intelaiatura, basta unire frontalmente i profilati per gradino lunghi per realizzare una piattaforma di lavoro sopraelevata della lunghezza desiderata.
Il sistema TPS si presta alla realizzazione di pedane con una profondità iniziale di 240 mm, che può essere aumentata, con passo di 80 mm, fino a una profondità complessiva massima di 6080 mm. Ai sensi della norma DIN EN ISO14122 anche item raccomanda una spaziatura minima di 600 mm.