Guida di scorrimento
Dati tecnici
Materiale incluso
dotata di fori passanti
2 Tasselli scorrevoli 6 acciaio M3, zincati
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M3x18, acciaio, zincate
2 O-Ring 3x1
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.459.30 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 19 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | PE-UHMW |
Descrizione
Le guide di scorrimento lavorate sono idonee esclusivamente per un montaggio sul profilato mobile.
Lo sfalsamento "e" impedisce la collisione dei componenti mobili con gli elementi di intelaiatura fissi.
e = 1 mm
l = 7 +0,5 mm
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Clamping: Fixed bearing | |
| Line: 8 | Clamping: Floating bearing | |
| Line: 6 | Clamping: Fixed bearing | |
| Line: 6 | Clamping: Floating bearing | |
| Line: 5 | Clamping: Fixed bearing | |
| Line: 5 | Clamping: Floating bearing |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39201089