Guida lineare 6 60 PS
1 2.816
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.708.77 |
---|---|
Serie | serie 6 |
ESD | Antistatico = No |
Massa totale | m = m1 + H * m2 |
Peso | m = 2,25 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 2,3 kg |
Massa per mm di corsa | m2 = 3,4 g/mm |
accelerazione max. | amax. = 15 m/s2 |
Velocità max. | Vmax. = 1 m/s |
Corsa max. | Hmax. = 2.816 mm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Carriage design: Standard | |
Carriage design: Compound slide |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Codice tariffa doganale
84879090
Guida lineare 6 60 PS
1 2.816
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria