item
Sospensione 6-8

Sospensione 6-8

0.0.441.33

Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 Semi-sospensioni, GD-Zn, nere
2 Elementi antirotazione, GD-Zn, neri
1 Vite di arresto DIN 913-M5x10, nera

Proprietà

Nr. articolo 0.0.441.33
Serie serie 6
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 70 g
Carico mass. Fmax. = 400 N
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Sospensione compatta per fissare in modo particolarmente rigido elementi di telaio a montanti.
Consente di collegare a piacere fra loro profilati delle serie 6 e 8.
Per impedire il sollevamento delle sospensioni è possibile bloccare le sospensioni stesse fra di loro tramite viti di arresto.
Sospensione 6-8:
sospensione rigida per profilati, anche di serie diverse (6 e 8).
> interspazio fra montante ed elemento di telaio 12 mm
> portata media
> dispositivo di sicurezza anti-sollevamento nascosto
> compensazione laterale tolleranza 1 mm
> in alternativa, se un montaggio lo richiede, esiste la possibilità di far cadere l’elemento di telaio allentando un collegamento a vite.
E’ possibile una combinazione di profilati della serie 6 e 8 capovolgendo gli elementi antirotazione.
Fissaggio al profilato 6 tramite vite a testa tonda ISO 7380-M6x14 e tassello scorrevole 6 acciaio M6.
Fissaggio al profilato 8 tramite vite a testa tonda ISO 7380-M6x16 e tassello scorrevole 8 acciaio M6.
Con la sospensione 6-8 sono possibili due varianti per il montaggio del telaio:
1. montaggio molto semplice, effettuabile da una sola persona: l’elemento di telaio viene appeso dall’alto alla sospensione del montante e bloccato con una vite d’arresto
2. l’elemento di telaio viene introdotto nella sospensione dal basso e bloccato con una vite d’arresto. Rimuovendo la vite d’arresto, l’elemento di telaio cade.
Un montaggio o sospensione dal davanti consente un montaggio dei componenti telaio e piani senza fessure.
Con la sospensione 6-8 si può avere un interspazio molto ristretto (12 mm) fra l’elemento di telaio ed il montante.
F = ca. 400 N

Downloads

Dati CAD

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000