Set di montaggio per scale
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Squadre per scale con angolo di 38°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Squadre per scale con angolo di 52°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati
2 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato
2 Lamiere di fissaggio al pavimento, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Set per il fissaggio al pavimento M10x125, acciaio, zincato
6 Set di collegamento universali 8, acciaio
18 Viti a testa svasata ISO 4017-M8x25, acciaio, zincato
18 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.652.32 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 8,7 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Type de fixation: Sol/plateforme | Pente: 30° | |
Type de fixation: Sol/plateforme | Pente: 38° | |
Type de fixation: Sol/plateforme | Pente: 45° | |
Type de fixation: Sol/plateforme | Pente: 60° | |
Type de fixation: Plateforme/plateforme | Pente: 30° | |
Type de fixation: Plateforme/plateforme | Pente: 38° | |
Type de fixation: Plateforme/plateforme | Pente: 45° | |
Type de fixation: Plateforme/plateforme | Pente: 60° |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83024900
Set di montaggio per scale
Su richiesta