Piedino di regolazione a piattello
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Asta filettata, acciaio, zincato
Piedino a piattello, GD-ZN, alluminio brillante simile a RAL 9006
Dado esagonale DIN 934 M12-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.635.17 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 340 g |
Carico mass. | Fmax. = 10.000 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Angolo | α = 7 ° |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 20 mm | Filetage: M5 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 20 mm | Filetage: M5 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | Filetage: M6 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 30 mm | Filetage: M6 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 30 mm | Filetage: M6 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 47 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 60 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M10 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M12 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier (inoxydable) | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 | |
Série: - | Matériau: Acier zingué | Couleur: noir | Diamètre: - | Filetage: M12 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M8 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: gris | Diamètre: ø 40 mm | Filetage: M10 | |
Série: X | Matériau: Acier zingué | Couleur: aluminium naturel | Diamètre: ø 80 mm | Filetage: M16 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
73269098
Piedino di regolazione a piattello
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria