Supporto per il braccio regolabile in altezza ESD
0.0.654.71
Questo prodotto non è più disponibile.
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Poggiabraccio, imbottito
1 Fissaggio per morsetti a vite
1 Cavo, ⌀2,4 mm, Lunghezza = 600mm, Morsetto a coccodrillo, nero
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.654.71 |
---|---|
Serie | Postazioni di lavoro |
Antistatico | si |
Peso | m = 850 g |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | GD-Al |
Descrizione
Il supporto per il braccio si monta sul bordo anteriore del piano del tavolo e l’altezza si regola in continuo in base alla situazione di lavoro.
Per adattare il supporto per il braccio alla struttura fisica del collaboratore basta eseguire la regolazione fine del supporto a parallelogramma. Il supporto per il braccio è antistatico e dotato di un cavo di collegamento alla terra centrale.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Codice tariffa doganale
94019980
Supporto per il braccio regolabile in altezza ESD
0.0.654.71
Questo prodotto non è più disponibile.