Tassello scorrevole Zn
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.457.47 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | nero |
ESD | Antistatico = si |
Filetto | M4 |
Peso | m = 5 g |
Carico mass. | Fmax. = 250 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | GD-Zn |
Momento torcente | M = 1,5 Nm |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Colore: zincato | Filettatura: M3 | Larghezza tassello scorrevole: 10 | Lunghezza filettatura: 5.2 | |
Serie: 6 | Colore: zincato | Filettatura: M4 | Larghezza tassello scorrevole: 15 | Lunghezza filettatura: 6.5 | |
Serie: 8 | Colore: zincato | Filettatura: M3 | Larghezza tassello scorrevole: 19 | Lunghezza filettatura: 8.5 | |
Serie: 8 | Colore: zincato | Filettatura: M4 | Larghezza tassello scorrevole: 19 | Lunghezza filettatura: 8.5 | |
Serie: 8 | Colore: nero | Filettatura: M4 | Larghezza tassello scorrevole: 31.4 | Lunghezza filettatura: 7.5 | |
Serie: 8 | Colore: zincato | Filettatura: M5 | Larghezza tassello scorrevole: 19 | Lunghezza filettatura: 8.5 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
79070000
Tassello scorrevole Zn
Su richiesta