Profilato portante
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.411.54 |
---|---|
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 3,53 cm2 |
Peso spec. lunghezza | m = 0,9 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 40mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 40mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 40mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 40mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 80mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 80mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 120 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 120 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 120 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 120 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 160 mm | |
Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: 8 mm | largeur: 160 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm | |
Série: Aucun(e) | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Type de rainure: - | largeur: 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato portante
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria