Profilato per porta X 8 40x40 - XMS
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.649.52 |
---|---|
Serie | Serie X |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 6,31 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 4,34 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 7,63 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 9,2 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1,7 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 3,65 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 4,6 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Número de paneles: 1 | Ranuras: Abiertas | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Número de paneles: 1 | Ranuras: Abiertas | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Número de paneles: 2 | Ranuras: 3 lados cerrados | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Número de paneles: 2 | Ranuras: 3 lados cerrados |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6.000
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
76042990
Profilato per porta X 8 40x40 - XMS
Su richiesta