Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.668.12 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Momento d’inerzia a torsione | It = 13,83 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 202,12 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 220,68 cm4 |
Massa totale | m = m1 + H * m2 |
Carico di esercizio massimo | Fx max = 2.000 N |
Forza massima in direzione y | Fy max = 1.300 N |
Forza massima in direzione z | Fz max = 880 N |
Peso | m = 8,301 kg |
Peso spec. lunghezza | m = 12,878 kg/m |
Peso per lunghezza del mezzo di azionamento (cinghia dentata, catena) | mlz = 0 kg/m |
Rendimento | . = 0,8 |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) | m1 = 8,301 kg |
Massa per mm di corsa | m2 = 12,878 g/mm |
accelerazione max. | amax. = 5 m/s2 |
Velocità max. | Vmax. = 0.25 m/s |
Ripetibilità | . = 0,05 mm |
Inerzia di massa con lunghezza corsa 0 mm | J0 = 293,4 kg mm2 |
Inerzia di massa per kg di carico utile | JN = 0,6 kg mm2/kg |
Inerzia di massa per m di corsa | JH = 104,5 kg mm2/m |
Corsa max. | Hmax. = 2.687 mm |
Coppia motrice max. | . = 2 Nm |
Momento massimo intorno all’asse x | Mx max = 39 Nm |
Momento massimo intorno all’asse y | My max = 35 Nm |
Momento massimo intorno all’asse z | Mz max = 52 Nm |
Distanza di sicurezza | smin = 76,5 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fy max. | . = 2.200 mm |
Distanza tra gli appoggi con Fz max. | . = 2.500 mm |
Corsa | h = 5 mm/giro |
Grado di rendimento | η = 80 % |
Momento resistente, x-asse | Wx = 48,6 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 54,93 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Type de guidage: Arbre D10 | Pas de vis: 5 mm | |
Type de guidage: Arbre D10 | Pas de vis: 20 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Pas de vis: 5 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Pas de vis: 20 mm |
Calcolo del carico
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Codice tariffa doganale
84879090