Unità di scorrimento
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Bullone 8 D25 c
Rullo di scorrimento D25
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincate
4 Rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.350.12 |
---|---|
Serie | serie 12 |
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | alluminio, anodizzato, naturale |
Momento, vite di sicurezza | MVite di sicurezza = 10 Nm |
Momento, dado a 4 fori | MDado a 4 fori = 100 Nm |
Portata dinamica | C = 25.000 N |
Portata statica | C0 = 15.300 N |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Bolt shape: Centric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Eccentric | |
Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Bolt shape: Centric |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Unità di scorrimento
Su richiesta