Albero scanalato
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Albero scanalato simile a DIN ISO 14-6x26x32, acciaio, C 45 k
Momento di resistenza polare: Wt = 3.120 mm3
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.337.63 |
|---|---|
| Momento torcente mass. | Mmax. = 100 Nm |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 5 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Descrizione
E’ richiesto l’ingrassaggio nei punti di connessione con grasso multiuso o similari.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 7.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Codice tariffa doganale
84831095
Albero scanalato
* Indicazione obbligatoria