Piedino di regolazione ad angolo
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Involucro, GD-Al, nero
Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x16, acciaio, zincata
Vite a testa tonda ISO 7380-M8x80, acciaio, zincata e lubrificata
Rondelle DIN433-8,4, acciaio, zincato
Dado quadro M8, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.196.45 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 287 g |
Carico mass. | Fmax. = 6.000 N |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 8 | Colour: Black | Thread: M8 | Thread length: 80 | Height adjustment: ✓ | |
Line: 8 | Colour: Black | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: X | |
Line: X | Colour: Aluminium, natural | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: ✓ | |
Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 60 | Height adjustment: ✓ | |
Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 0 | Height adjustment: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
83024200
Piedino di regolazione ad angolo
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria