item
Slitta LRF

Slitta LRF


Visualizzare tutte le 4 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Slitta LRF 8 D10 120x160, premontata
2 Sistemi raschia-olio e di lubrificazione 8 D10, neri
2 Calotte LRF 8 D10 120x28, PA-GF, nere
2 Boccole di posizionamento, acciaio
Istruzioni di montaggio

Proprietà

Nr. articolo 0.0.658.32
Serie serie 8
ESD Antistatico = No
Peso m = 2,19 kg
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Qui tutto scorre liscio: la slitta LRF 8 è un pratico sistema completo per guide con rulli di scorrimento su alberi D10 o D14, fissati nella scanalatura del profilato 8 mediante profilati di bloccaggio albero. Fornita pronta per il montaggio, è composta da un profilato per slitta con superficie piana e due unità di scorrimento doppie comprensive di sistema raschia-olio e di lubrificazione. Basta inserirla sugli alberi, regolare i rulli agendo sul fianco della slitta, serrarla ed ecco pronta una guida lineare resistente alla torsione. La slitta LRF 8 è disponibile per guide lineari con larghezza di 40 e 80 mm.
Anche il montaggio di elementi funzionali è particolarmente semplice. La superficie della slitta è fresata in modo da risultare perfettamente piana ed è munita di quattro aperture per le boccole di posizionamento che la rendono adatta al fissaggio di qualsiasi applicazione. Questo agevola la manutenzione e riduce i tempi di messa a punto.
Per realizzare sistemi di automazione basta combinare la slitta LRF con un azionamento a cinghia dentata o a catena.
Ordinando separatamente i set per slitta LRF e i profilati per slitta LRF è possibile costruire slitte della lunghezza desiderata.
LRF 8 D10
Indicazioni di carico
Percorso a carico max.: 10000 km
Max. velocità: 10 m/s

Varianti

Ordinare per

Guide type:  Shaft D10 Carriage width:  120
Guide type:  Shaft D10 Carriage width:  160
Guide type:  Shaft D14 Carriage width:  160
Guide type:  Shaft D14 Carriage width:  200

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090