Slitta LRF
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Slitta LRF 8 D14 160x160, premontata
2 Sistemi raschia-olio e di lubrificazione 8 D14, neri
2 Calotte LRF 8 D14 160x28, PA-GF, nere
2 Boccole di posizionamento, acciaio
Istruzioni di montaggio
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.656.27 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 3,5 kg |
Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Tipo di guida: Albero D10 | Larghezza slitta: 120 | |
Tipo di guida: Albero D10 | Larghezza slitta: 160 | |
Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza slitta: 160 | |
Tipo di guida: Albero D14 | Larghezza slitta: 200 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090
Slitta LRF
Su richiesta