Vite a testa svasata con filettatura/tassello scorrevole
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Vite a testa svasata DIN 7991-M8x14, acciaio, zincata
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M8, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.350.17 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 16 g |
Unita di consegna | 1 set |
Varianti
Ordinare per
Tipo scanalatura: 5 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 2-4 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 2 | |
Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M5 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 3 | |
Tipo scanalatura: 6 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 3-5 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 3 | |
Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 2-5 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 4.5 | |
Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M6 | Gamma di spessori della piastra: 5-7 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 4.5 | |
Tipo scanalatura: 8 mm | Filettatura: M8 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Colore: nero | Distanza: 4.5 | |
Tipo scanalatura: 10 mm | Filettatura: M10 | Gamma di spessori della piastra: 0 mm | Colore: Alluminio naturale | Distanza: 5.3 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
73269098
Vite a testa svasata con filettatura/tassello scorrevole
Su richiesta