Profil maskujący LE


Wybrany wariant
Profil maskujący 8 LE, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.605.05)
Profil maskujący 8 LE, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.605.05
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.605.05
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 28,5 g/m
JOPprzycięcie max. 2000 mm
materiałPP/TPE
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Czysta sprawa! Jednostki liniowe KLE odznaczają się wysoką precyzją oraz ruchami o niskich drganiach. Pasek zębaty prowadzony jest w specjalnym profilu nośnym i jest zakryty. Od góry posiada dwa wgłębienia, w których można umieścić wyłączniki krańcowe KLT wraz z okablowaniem. Rowki posiadają w standardzie seryjnym profile maskujące, dzięki którym możliwe jest zapewnienie gładkiej i łatwej do czyszczenia powierzchni.
Gdy konieczna jest wymiana osłony rowka, można ją zastąpić profilem maskującym 8 LE lub profilem maskującym 6 LE.
Profil maskujący mocuje się bez użycia narzędzi i jest łatwy do docięcia.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  30 ... 2000
Baureihe:  6Liefereinheit:  StückLänge:  2000
Baureihe:  8Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  30 ... 2000
Baureihe:  8Liefereinheit:  StückLänge:  2000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39169090