Profil maskujący okrągłe/prostokątne


Wybrany wariant
Profil maskujący 8 R40 Al, kolor naturalny (0.0.452.07)
Profil maskujący 8 R40 Al, kolor naturalny
0.0.452.07
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.07
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 0,72 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 0,02 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 0,49 cm4
wagam = 190 g/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 0,06 cm3

Opis

Profile masujące R, WR i F do powierzchni bocznych profili o okrągłym, względnie płaskim kształcie służą do tworzenia konstrukcji o szczególnych walorach estetycznych.
Sposób mocowania pozwala na późniejsze zaślepienie wszystkich dostępnych powierzchni bocznych profili.
Cover Cap 8 R40 integrate the cap of the basic profile.
The Cover Profiles are inserted into the grooves of Profiles 8 in conjunction with Clip 8 St.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rounded RoundedProfile width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rounded RoundedProfile width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rounded RoundedProfile width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rounded RoundedProfile width:  80 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  40 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  40 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  80 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Shape:  Rectangular RectangularProfile width:  80 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042990