Profil maskujący okrągłe/prostokątne
* Dane obowiązkowe
 Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.422.77 | 
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 | 
| Odporność na ESD | Nie | 
| powierzchnia | A = 2,02 cm2 | 
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,39 cm4 | 
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 8,06 cm4 | 
| waga | m = 550 g/m | 
| JOP | przycięcie max. 3000 mm | 
| materiał | Al, anodowany | 
| Kolor | kolor naturalny | 
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,52 cm3 | 
Opis
Sposób mocowania pozwala na późniejsze zaślepienie wszystkich dostępnych powierzchni bocznych profili.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | 
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
 eCl@ss 8.0
 35030190
eCl@ss 11.0
 35030190
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 7.1
 35030190
UNSPSC 7.0
 30102306
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
Kod taryfy celnej
 76042990
Profil maskujący okrągłe/prostokątne
* Dane obowiązkowe