Profil wpustu przesuwnego T
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.657.21 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 592 g/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Zestawy wózka LRF 8 są przykręcane profilem wpustu przesuwnego T. Profil jest umieszczany w specjalnym rowku z dokładną długością wózka.
Wskazówka: Przy montażu zestawów wózka konieczna jest obróbka profilu wpustu przesuwnego T. Państwa partner item oferuje możliwość wykonania takiej usługi.
l = L - 12,4 mm
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990
Profil wpustu przesuwnego T
* Dane obowiązkowe