Uchwyt do narzędzi


Wybrany wariant
Uchwyt na wkrętarkę 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.690.11)
Uchwyt na wkrętarkę 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.690.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.690.11
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 100 g
JOP1 zestaw
materiałPA-GF
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Zawsze pod ręką! W wytrzymałym uchwycie na wkrętarkę 8 znajdą miejsce przede wszystkim wkrętarki akumulatorowe o maksymalnej wadze 2 kg.
Otwór z przodu umożliwia przechowywanie także dłuższych narzędzi. Uchwyt pozwala na odkładanie i wyjmowanie narzędzi pod naturalnym, ergonomicznym kątem bez uciążliwego podnoszenia narzędzi na wysokość. Często używane bity można przechowywać w czterech zintegrowanych uchwytach.
Uchwyt na wkrętarkę 8 pasuje do wszystkich rowków 8. Dołączone do zestawu zabezpieczenie przeciwrotacyjne pozwala na stabilne zamocowanie uchwytu w pionowych rowkach. Uchwyt zapewnia stabilne mocowanie nawet dla narzędzi o ciężkim uchwycie.
Uchwyt dostępny jest w kolorze szarym i czarnym i stanowi uzupełnienie haków i uchwytów, przyczyniając się do efektywnej organizacji miejsca pracy dzięki systemowi Toolpanel.

Warianty

Sortuj wg

Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Grey GreyDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Grey GreyDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Black BlackDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Grey GreyDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Black BlackDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Grey GreyDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Black BlackDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Tool HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  120ESD-safe: 
Design:  Universal HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
83025000