Uchwyt do narzędzi


Wybrany wariant
Uchwyt na klucz płaski 8, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.683.64)
Uchwyt na klucz płaski 8, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.683.64
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.683.64
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 13 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GB
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Uchwyt na klucz płaski 8
Klucze płaskie są dostępne w różnych szerokościach i nie zawsze można je powiesić. Uchwyt na klucz płaski 8 item umożliwia zawieszenie klucza pomiędzy dwoma elementami, których odstęp można dowolnie regulować. Aby zawiesić kolejny klucz, wystarczy użyć tylko jednego uchwytu.
Uchwyty na klucze płaskie mocowane parami można wykorzystać jako praktyczny uchwyt na telefon (pasuje prawie na wszystkie standardowe modele telefonów/smartfonów, w razie wątpliwości należy to sprawdzić).

Warianty

Sortuj wg

Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Grey GreyDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  Multipurpose holderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  30ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  SpannerHolder for::  SpannerColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PenHolder for::  PenColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Grey GreyDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, smallHolder for::  Screwdriver, smallColour:  Black BlackDiameter:  12.5ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Grey GreyDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, largeHolder for::  Screwdriver, largeColour:  Black BlackDiameter:  20ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Grey GreyDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  Cordless driverHolder for::  Cordless driverColour:  Black BlackDiameter:  44ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Grey GreyDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  PliersHolder for::  PliersColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X
Design:  Tool HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  120ESD-safe: 
Design:  Universal HolderHolder for::  UniversalColour:  Black BlackDiameter:  0ESD-safe:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097