Amortyzator obrotowy 8Nm


Wybrany wariant
Amortyzator obrotowy 8Nm 4kt10 M5-68 T1 (0.0.704.09)
Amortyzator obrotowy 8Nm 4kt10 M5-68 T1
0.0.704.09
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Kołnierz zabieraka D40-10x10-46, St, ocynk.
Amortyzator obrotowy 8 Nm
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380 M5x45, St, ocynk.
4 śruby z łbem walcowym DIN 7984-M6x14, St, ocynk.
6 podkładek, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.704.09
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 206,2 g
JOP1 zestaw

Opis

Zmienne obciążenia? Nie z nami! W przypadku ruchomych komponentów jeden silny impuls może spowodować przeciążenie systemu zagrażające personelowi. Blok łożysk 8 80x80-50 z amortyzatorem obrotowym kontroluje ruch obrotowy ruchomych komponentów za pomocą kilkustopniowych amortyzatorów rotacyjnych, które skutecznie przenoszą nawet wysokie obciążenia.Najważniejszym elementem jest lekkobieżny blok łożysk 8 80x80-50. Precyzyjne łożysko obrotowe można osadzić w parach naprzeciwko lub jednostronnie jako ruchome łożysko. Amortyzator obrotowy 8Nm 4kt10 M5-68 T1 gwarantuje łagodne i kontrolowane ruchy obrotowe. Moment hamujący można zwiększyć za pomocą maks. dwóch amortyzatorów obrotowych 8Nm 4kt10 5,5-68 T2. W ten sposób moment hamujący może wynosić 8, 16 albo 24 Nm.
Amortyzator obrotowy zapobiega niekontrolowanemu przyspieszeniu modułu oraz wynikającym z tego obrażeniom na skutek uderzenia. Takie zabezpieczenie wymagane jest przez normy CE. Solidny blok łożysk łączy się z nośną konstrukcją za pomocą rowków 8.
MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm
MB = maks. moment hamujący
Blok łożysk 8 80x80-50 (0.0.695.21) można w razie potrzeby wyposażyć w maks. trzy amortyzatory obrotowe. Amortyzator obrotowy T1 (0.0.704.09) wykorzystuje jako oś śrubę czworokątną. By zapobiec obrażeniom, zestaw należy dociąć na odpowiednią długość, jeśli przy bloku łożyska 8 80x80-50 znajdują się mniej niż trzy amortyzatory rotacyjne.
MB = 0 Nm/8 Nm/16 Nm/24 Nm
MY = 45 Nm
FX = 1000 N
FZ = 3000 N

Warianty

Sortuj wg

Avec technique de fixation: 
Avec technique de fixation:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23051690
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
Kod taryfy celnej
84879059