Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Obudowa profilu 80x80-50, aluminium, anodowane
1 Wałek D25-38,5 SW36 M8, Al
1 Pokrywa łożyska D40/D8-8, Al
2 łożyska kulkowe zwykłe 6005, St
2 pierścienie zabezpieczające DIN 472, St
1 Kołek walcowy ISO 8734 5m6x16, St, ocynk.
1 Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M8x20, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.695.21 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 693 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Amortyzator obrotowy zapobiega niekontrolowanemu przyspieszeniu modułu oraz wynikającym z tego obrażeniom na skutek uderzenia. Takie zabezpieczenie wymagane jest przez normy CE. Solidny blok łożysk łączy się z nośną konstrukcją za pomocą rowków 8.
MB = maks. moment hamujący
Blok łożysk 8 80x80-50 (0.0.695.21) można w razie potrzeby wyposażyć w maks. trzy amortyzatory obrotowe. Amortyzator obrotowy T1 (0.0.704.09) wykorzystuje jako oś śrubę czworokątną. By zapobiec obrażeniom, zestaw należy dociąć na odpowiednią długość, jeśli przy bloku łożyska 8 80x80-50 znajdują się mniej niż trzy amortyzatory rotacyjne.
MY = 45 Nm
FX = 1000 N
FZ = 3000 N
Wskazówka: Oprócz maksymalnego obciążenia bloku łożyska należy uwzględnić również maksymalne obciążenie przylegających elementów.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Kod taryfy celnej
84833080