Nóżka nastawna kątowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, GD-Al, białe aluminium
zaślepka, PA-GF, kolor szary
wpust przesuwny V 8 St M8, ocynk.
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x80, St, ocynk.
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynk.
nakrętka regulowana, St, ocynk.
podkładka DIN 433-8.4, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.600.13 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 342 g |
siła max. | Fmax. = 6000 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Mocowanie do profili następuje poprzez śrubę mocującą i wpust przesuwny.
Przytwierdzenie do ściany lub podłoża może następować z wykorzystaniem zestawu mocującego do rozmiaru gwintu M10 (Katalog Główny System Modułowy MB, rozdział Elementy Podłogowe).
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Baureihe: 8 | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 80 | Höhenverstellung: ✓ | |
Baureihe: 8 | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: X | |
Baureihe: X | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 60 | Höhenverstellung: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000
Nóżka nastawna kątowa
* Dane obowiązkowe