Nóżka nastawna kątowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
korpus, GD-Al, białe aluminium RAL9006
wpust przesuwny 8 St M8, ocynkowany
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowana
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x80, St, ocynkowana i gładkopowierzchniowa
podkładka DIN 433-8,4, St, ocynk.
nakrętka czworokątna M8, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.196.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 287 g |
| siła max. | Fmax. = 6000 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Série: 8 | Couleur: alu blanc | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 80 | Réglage de la hauteur: ✓ | |
| Série: 8 | Couleur: alu blanc | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 0 | Réglage de la hauteur: X | |
| Série: X | Couleur: alu blanc | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 0 | Réglage de la hauteur: ✓ | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 60 | Réglage de la hauteur: ✓ | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 0 | Réglage de la hauteur: X |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169910
Nóżka nastawna kątowa
* Dane obowiązkowe

alu blanc


noir