Wkładki do listew rolkowych


Wybrany wariant
Zabezpieczenie powrotu ESD (0.0.675.98)
Zabezpieczenie powrotu ESD
0.0.675.98
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa, PA-GF, kolor czarny
Zabezpieczenie powrotu D4-23, PA-GF, kolor czarny
Oś, St, nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.675.98
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 19 g
JOP1 sztuka

Opis

Zabezpieczenie powrotu ESD pozwala przesuwać pojemniki i towary tylko w jednym kierunku. W przypadku połączonych ze sobą stanowisk pracy, a także organizacji pracy według zasad one-piece-flow, rozwiązanie to gwarantuje transport pojemników na obrabiane przedmioty lub skrzynek w jednym, zadanym kierunku. W mobilnych systemach dostarczania materiałów rozwiązania te spełniają także funkcję zabezpieczenia transportowego.
Zabezpieczenie powrotu ESD jest kompatybilne z modułową listwą rolkową 8 40x40 i można je – podobnie jak inne dostępne zestawy – zamontować na zatrzask w już istniejących systemach, bez konieczności użycia narzędzi. Zabezpieczenie powrotu w wersji ESD produkowane jest seryjnie.
 

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe: 
Type of transport:  Roller elementsColour:  Red RedCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Yellow YellowCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Green GreenCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Red RedCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Yellow YellowCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Green GreenCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D11-23ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D11-23ESD-safe: 
Type of transport:  BallsColour:  -Castor:  Ball D24ESD-safe: 
Type of transport:  Slide elementsColour:  Black BlackCastor:  WedgeESD-safe: 
Type of transport:  BrushesColour:  Black BlackCastor:  BrushESD-safe: 
Type of transport:  Back StopColour:  Black BlackCastor:  Back StopESD-safe: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097