Taśma PVC


Wybrany wariant
Taśma PVC 200x2, kolor czerwony przezr. (0.0.731.87)
Taśma PVC 200x2, kolor czerwony przezr.
0.0.731.87
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.731.87
Odporność na ESDNie
wagam = 496 g/m
twardość80 Sh A
JOP1 rolka à 50 m
materiałPCV
Kolorkolor czerwony przezr.

Opis

Taśmy PVC 200x2 czerwone transparentne nadają się do konstrukcji kurtyn lamelowych zapewniających ochronę przed promieniowaniem UV i łukami elektrycznymi zgodnie z normą DIN EN ISO 25980. Lamele o grubości 2 mm mocuje się w rowku 8 za pomocą uchwytu do lameli 8 PA 1-2mm (0.0.721.71).
Taśma PVC 200x2 dostępna jest w dowolnej długości lub w rolce 50 m do samodzielnego docięcia.
Wskazówka: Długość i liczbę pasków taśmy PVC, a także wielkość zakładki, można obliczyć w oparciu o instrukcję montażową.
Taśmy PVC 200x2 czerwone transparentne tworzą transparentne kurtyny spawalnicze z ochroną przed promieniowaniem UV. Zgodnie z normą EN ISO 25980 barwione i nakładające się na siebie lamele przyczyniają się do bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurtyna lamelowa chroni osoby znajdujące się poza stanowiskiem spawalniczym przed działaniem jasnego łuku elektrycznego i odpryskami metalu.
Przez półprzezroczystą przegrodę mogą bez problemu przechodzić ludzie oraz przejeżdżać wózki transportowe. Dzięki indywidualnemu zawieszeniu w rowku 8 można wymienić pojedyncze lamele lub uchwyty do lameli bez konieczności demontowania całych listew.

Wskazówki montażowe

Paski PVC można przycinać na odpowiednią długość za pomocą noża.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  200 ... 4000Kolor:  przezroczysta przezroczysta
Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  przezroczysta przezroczysta
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  200 ... 4000Kolor:  czerwony, przezroczysty
Jednostka dostawcza:  RolkaDługość:  50000 Kolor:  czerwony, przezroczysty

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Kod taryfy celnej
39204390