Listwa zasilająca


Wybrany wariant
Listwa zasilająca Multi 5+gniazdo ładowania USB  (0.0.694.13)
Listwa zasilająca Multi 5+gniazdo ładowania USB
0.0.694.13
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

5 gniazd Schuko
2 gniazda ładowania USB, 5V, 3,1A
pomoc montażowa
instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.694.13
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 540 g
JOP1 zestaw

Opis

Listwa zasilająca Multi 5+gniazdo ładowania USB posiada nie tylko pięć gniazd Schuko, ale również dwa porty USB (USB A i USB B) do ładowania oraz pustą komorę na ewentualne doposażenie. Łatwy sposób na zasilanie w prąd tabletów, komórek oraz innych urządzeń mobilnych z portem USB.
Listwa podłączona jest do sieci elektrycznej za pomocą systemowego złącza wtykowego.
Listwy zasilające mocuje się za pomocą odpowiedniego zestawu mocującego pod dowolnym kątem do rowka 8. Można je również umieścić w profilach z kanałem kablowym K56 - np. nadstawki K56, profile 8 160x60 4N K56 (0.0.657.37) lub X 8 80-45° K56 - XMS (0.0.668.50).

Warianty

Sortuj wg

Maß Z:  453USB-Ladeanschluss:  X
Maß Z:  411USB-Ladeanschluss: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Kod taryfy celnej
85366990