item
Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych

Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych


Zobacz wszystkie 44 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 śruby z łbem cyl. DIN 7984-M12x30, St, ocynkowanych
2 podkładki DIN 433-13, St, czarne

Właściwości

Numer artykułu 0.0.007.37
typoszereg Typoszereg 12
właściwość kolor czarny
ESD Odporność na ESD = Nie
średnica gwintu M16
waga [g] m = 788 g
JOP 1 zestaw
materiał GD-Zn, czarna

Opis

Stabilne płytki mocujące służą do mocowania nóg słupowych, kółek, śrub pierścieniowych i innych elementów.
Płytki mocujące elementów jezdno-wsporczych mogą być mocowane z boku profili lub czołowo w otworach rdzeniowych.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5 External dimension:  40x40 Thread:  M8 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  5 External dimension:  40x40 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  5 External dimension:  40x40 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  5 External dimension:  40x20 Thread:  M8 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x30 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x30 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x30 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x60 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x60 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  6 External dimension:  60x60 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  40x40 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  40x40 Thread:  M8 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x40 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M20 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Triangular Triangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Triangular Triangular Colour:  Black Black
Line:  8 External dimension:  80x80 Thread:  M12 Shape:  Rounded Rounded Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  8 External dimension:  120x120 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8 External dimension:  160x60 Thread:  M12 + M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x40 Thread:  M8 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x40 Thread:  M10 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x40 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x80 Thread:  M10 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X External dimension:  80x80 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x100 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x100 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x50 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  100x50 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  10 External dimension:  200x100 Thread:  M12 + M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  12 External dimension:  120x120 Thread:  M12 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  12 External dimension:  120x120 Thread:  M16 Shape:  Square Square Colour:  Black Black
Line:  12 External dimension:  120x60 Thread:  M16 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black
Line:  12 External dimension:  120x60 Thread:  M12 Shape:  Rectangular Rectangular Colour:  Black Black

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000