Jednostka łożyskowa


Wybrany wariant
Jednostka łożyskowa 8 D25 e (0.0.350.11)
Jednostka łożyskowa 8 D25 e
0.0.350.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

trzpień 8 D25 e
rolka toczna D25
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x16, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 125-8,4, St, ocynkowane
wskazówki dotyczące użycia i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.350.11
typoszeregTyposzereg 12
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 2 kg
JOP1 sztuka
materiałAl, anodowana, w kolorze naturalnym
moment, śruba zabezpieczającaMśruba zabezpieczająca = 10 Nm
moment, nakrętka czterootworowaMnakrętka czterootworowa = 100 Nm
nośność, dynamicznaC = 25 000 N
nośność, statycznaC0 = 15 300 N

Opis

Jednostki łożyskowe wykorzystywane są w połączeniu z płytą wózka do budowy wózków prowadzących.
Jednostki łożyskowe e (mimośrodowe) oraz z (centryczne) różnią się pod względem geometrii trzpienia.
W przypadku trzpieni mimośrodowych istnieje możliwość ich późniejszej regulacji, umożliwiając w ten sposób kasowanie luzu. Z tego powodu jednostki łożyskowe powinny być zawsze stosowane parami w wersji centrycznej oraz mimośrodowej.
Jednostki łożyskowe zaleca się wyposażyć w system zgarniająco-smarujący, aby zapobiec ich przedwczesnemu zużyciu.
The Bearing Units are provided with bores which can be used as fastening and fixing bores when making connections.
a = dowel DIN 7979-6x32
If the Bearing Units are to be mounted offset 90°, the fastening and fixing bores must be located in accordance with the specified dimensions or in the dark-grey areas.

Wskazówki montażowe

The Bearing Units include comprehensive mounting information. Please follow the mounting sequence set out there.
The appropriate Pin Spanners are available (Comprehensive Catalogue, Section 9 Auxiliary Elements) for fastening Bolts 8 D25 c and 8 D25 e with locking rings.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Eccentric
Line:  5Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D6Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D10Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D10Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D14Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D14Bolt shape:  Centric
Line:  8Guide type:  Shaft D25Bolt shape:  Eccentric
Line:  8Guide type:  Shaft D25Bolt shape:  Centric

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000