Zestaw mocujący 6


Wybrany wariant
Zestaw mocujący 6 15mm ze śrubą z łbem stożkowym M6 (0.0.697.38)
Zestaw mocujący 6 15mm ze śrubą z łbem stożkowym M6
0.0.697.38
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Blacha dystansowa, St, ocynk.
Wpust przesuwny 6 St M6, St, ocynk.
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x25, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.697.38
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 24 g
JOP1 zestaw

Opis

Więcej kontroli - mniej siły! Obrotowy rygiel jest najważniejszym elementem jednostki zwalniającej D30 służącej do automatycznego załadunku i rozładunku układów zautomatyzowanych. Nowa jednostka zwalniająca D30 z ryglem T2 wyposażona jest w lekkobieżne łożysko kulkowe i igiełkowe. Dzięki temu siły zwalniające mogą być mniejsze niż w przypadku jednostki zwalniającej D30 z ryglem T1.
Magazynowanie, które wymaga większych nakładów, zwiększa bezpieczeństwo procesowe. Zwolnienie przebiega lekko nawet przy osiowym nacisku wywieranym na rygiel przez ciężkie ładunki. Drążek łączący umożliwia jednoczesne uruchomienie kilku dźwigni. Momenty wywoływane przez tarcie łożyska są przez cały okres żywotności układu stałe. To samo dotyczy minimalnego luzu łożyska.
Te właściwości sprawiają, że jednostka zwalniająca D30 z ryglem T2 jest odpowiednim wyborem, gdy pojemniki mają być zwalniane przy słabym użyciu siły. Kompletna jednostka zwalniająca D30 składa się z kilku komponentów, m.in. rolki zwalniającej, rampy i elementy zwrotnego sprężyny, które można dowolnie łączyć. Dzięki temu rygla można używać również do innych zastosowań blokujących.
Do montażu jednostki służy zestaw mocujący do podłoża 6 D30 15 mm ze śrubą z łbem stożkowym M6 (profil 6 D30) oraz zestaw mocujący do podłoża 6 15 mm ze śrubą z łbem stożkowym M6 (profil 6 30x30).

Warianty

Sortuj wg

Kontur:  Kreis Kreis
Kontur:  Quadratisch Quadratisch

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098