Przekładnia kątowa D14/D11
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.710.80 |
---|---|
Odporność na ESD | Tak |
Przełożenie przekładni | i = 60 |
waga | m = 1,101 kg |
JOP | 1 sztuka |
Stopień ochrony | IP 56 |
sprawność | η = 0,51 |
Opis
Przekładnia ma funkcję „plug and play”, dlatego można ją przykręcić do silnika bez dodatkowej obróbki. Zestaw mocujący do silnika 8 40 D14 pozwala przymocować przekładnię i silnik po prawej lub lewej stronie przenośnika taśmowego.
Warianty
Sortuj wg
Übersetzung: i = 7 | Wirkungsgrad: η = 0,84 | |
Übersetzung: i = 10 | Wirkungsgrad: η = 0,81 | |
Übersetzung: i = 15 | Wirkungsgrad: η = 0,76 | |
Übersetzung: i = 20 | Wirkungsgrad: η = 0,73 | |
Übersetzung: i = 30 | Wirkungsgrad: η = 0,65 | |
Übersetzung: i = 60 | Wirkungsgrad: η = 0,51 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Kod taryfy celnej
84834025