Zestaw mocujący do silnika M
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 kołnierz zestawu synchronizującego 8 40 M, Al
1 pokrywa wałka napędowego 8 40 M, Al
1 sprzęgło z piastą rozpierającą D16/d13, Al/St/TPU
1 sprzęgło z piastą zaciskową D16/D16, Al/TPU
1 trzon napędu D14, St, k. czarny
1 sprężyna pasowana DIN 6885-A-5x5x25, St
1 pierścień pozycjonujący do przenośnika taśmowego 8 40, PA, ESD, k. czarny
1 plomba zabezpieczająca przed obracającymi się elementami
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x8, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x16, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.727.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 528 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw synchronizacyjny łączy przekładnię, która jest przymocowana do napędu środkowego za pomocą zestawu montażowego silnika M, z rolką napędową drugiego przenośnika. Zestaw można zamocować również później.
Jako wałka synchronicznego używa się rury D16x1,5 St (0.0.664.14). Profil maskujący wałka synchronicznego 8 40 (0.0.710.31) służy do bezpiecznego przykrywania rury D16x1,5.
Wskazówka: Rurę i profil maskujący wałka synchronicznego należy zamówić osobno w wybranej długości.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Średnica wałka: D14 | |
Średnica wałka: ø 16 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84879090