item
Profil maskujący wałka synchronicznego

Profil maskujący wałka synchronicznego


Zobacz wszystkie 2 warianty
20 3000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Właściwości

Numer artykułu 0.0.710.31
typoszereg FT
właściwość kolor czarny
Odporność na ESD Nie
waga długości specjalnych [g/m] m = 195 g/m
JOP przycięcie max. 3000 mm
materiał PA

Opis

Aby pracownikom zapewnić ochronę, wałek synchroniczny zabezpiecza się za pomocą profilu maskującego do wałka synchronicznego 8 40 K. Profil maskujący można zamontować również później. Pierścień pozycjonujący zestawu synchronicznego 8 40 (0.0.703.07) zapewnia odpowiednie osadzenie.
Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu pokrywy wałka synchronicznego, należy umieścić plombę dla obracających się elementów (0.0.710.81). Plomba ulega zniszczeniu przy zdjęciu pokrywy.
Wskazówka: W przypadku podwójnych przenośników taśmowych oraz podwójnych przenośników z paskiem zębatym profil maskujący do wałka synchronicznego należy do zestawu.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Delivery unit:  Piece Length:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39169010