Przekładnia kątowa, technika liniowa


Wybrany wariant
Przekładnia kątowa WG 90° (0.0.408.10)
Przekładnia kątowa WG 90°
0.0.408.10
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, pokrywa obudowy i bloki łożysk,
Al, anodowana, czarna
łożyskowane tocznie pary kół zębatych o zębach prostych i optymalnym luzie ze stali o dużej wytrzymałości, odpornej na ścieranie powierzchni zewnętrznej
smarowanie poprzez taśmę smarującą, nie wymaga konserwacji
przełożenie przekładni i = 1 : 1
znamionowy moment obrotowy Mznam. = 10 Nm
nominalna prędkość obrotowa nznam. = 400 min-1
moc znamionowa Pznam. = 0,419 kW
moment obrotowy Mmax = 28 Nm
liczba obrotów nmax = 1000 min-1
sprawność Pmax = 1,173 kW
żywotność L = 10.000 h
tolerancja kąta αmax = 20 ’

Właściwości

Numer artykułu0.0.408.10
typoszeregTyposzereg 8
max. moment obrotowyMmax. = 28 Nm
moment obrotowy, moment znamionowyMznam. = 10 Nm
max. ilość obrotównmax. = 1000 min-1
liczba obrotów, liczba znamionowanznam. = 400 min-1
Odporność na ESDNie
wagam = 2 kg
max. wydajnośćPmax. = 1,173 kW
wydajność, znamionowa-Pznam. = 0,419 kW
JOP1 sztuka
sprawnośćη = 93 %

Opis

Przekładnie kątowe mogą być stosowane pomiędzy dowolnym napędem, a osią prowadnicy liniowej, składającą się z napędu paskami zębatymi, łańcuchem lub napędu śrubowego z nakrętka kulkową. Doprowadzony moment obrotowy zostaje przełożony o 90°.
Poza zmianą kierunku ruchu różne wersje o odpowiednio różnej kinematyce pozwalają również na podział doprowadzonego momentu obrotowego z możliwością wyboru kierunku ruchu wałków wyjściowych.
Istnieje możliwość późniejszej zmiany kinematyki przekładni.
Przekładnie kątowe posiadają wysoki stopień skuteczności, niewielki luz zazębienia, charakteryzują się również niskim zużyciem mechanicznym.
> stosowane w połączeniu z jednostkami liniowymi i obrotowymi, w technice transportowej i obsługi, w systemach podnoszących i innego rodzaju urządzeniach,
> zastosowanie napędu przez korbę ręczną, pokrętło ręczne, silniki AC/DC, silniki krokowe oraz hydrauliczne lub pneumatyczne napędy,
> możliwość kombinacji z paskiem zębatym, łańcuchem i napędem śrubowym z nakrętką kulkową,
> prostota wymiany poszczególnych komponentów,
> możliwość późniejszej zmiany kinematyki,
> kompaktowe wymiary zewnętrzne,
> pełna kompatybilność z produktami systemu modułowego MB
Przedstawiony diagram umożliwia ustalenie dopuszczalnych momentów obrotowych M i liczby obrotów n przekładni kątowej. Przy obciążeniach znajdujących się w obszarze mocy nominalnej dopuszczalny jest 100% czas włączenia.
W obszarze strefy mocy granicznej czasy włączenia należy odpowiednio zredukować.
Zmiana geometrii przyłączenia z piasty wieloklinowej na wałek wieloklinowy lub wałek pełny ⌀ 30 mm następuje poprzez wykorzystanie wałka łączącego U-WG lub wałka adaptera.

Warianty

Sortuj wg

Number of outputs:  2Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  3Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  3Two outputs, connected directly:  Yes
Number of outputs:  4Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  4Two outputs, connected directly:  Yes

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Kod taryfy celnej
84834023