Zestaw bloku łożyska do rolki transportowej
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 bloki łożysk, PA, czarne
1 pokrywa łożyska stałego, PA, czarna
1 pokrywa łożyska osadzonego przesuwnie, PA, czarna
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x25, St, ocynkowane
2 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.463.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 152 g |
| siła max. | Fmax. = 1000 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw bloku łożyska składa się z łożyska stałego oraz z łożyska osadzonego samobieżnie. Blok łożyska stałego musi leżeć po stronie rolki transportowej napędzanej.
W czasie montażu bloków łożyska na ramie profilu zaleca się wykonanie złącza śrubowego z profilem rowkowym 8 Al M8-40 (nr art. 0.0.427.72), aby w prosty sposób zagwarantować zachowanie stałej podziałki rozstawu osi.
Po montażu bloki łożysk zostają zamknięte profilem osłony przebiegającym na całej długości linii transportowej. Wersja profilu osłony z kołnierzem prowadzącym umożliwia boczne podparcie transportowanych towarów na przenośniku rolkowym. W rowku 5 kołnierza prowadzącego może zostać zamocowana listwa ślizgowa 5 lub też inne elementy prowadzące.
Warianty
Sortuj wg
| Diamètre: ø 50 mm | Entraînement: ✓ | |
| Diamètre: ø 32 mm | Entraînement: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283990