Separator do listwy rolkowej


Wybrany wariant
Blokada z przyciskiem listwy rolkowej 8 40x40, lewa (0.0.630.84)
Blokada z przyciskiem listwy rolkowej 8 40x40, lewa
0.0.630.84
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Separator, St, nierdz.
1 Zaślepka ochronna, PVC, k. czarny
1 Zawias 8 Al lekki
1 Sprężyna gazowa, St, nierdz.
1 Wkręt z łbem płaskim DIN 923-M8x25, St, ocynk.
Materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.630.84
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 440 g
JOP1 zestaw

Opis

Bezpieczna separacja przedmiotów obrabianych i nośników przedmiotów obrabianych oraz utrzymywanie ich na stacjach obróbki. Wraz z blokadami listwy rolkowej 8 40x40 utworzycie Państwo jednoznacznie zdefiniowane strefy dostarczania, obróbki i dalszego przekazywania materiału.
Niezależnie od kierunku strumienia przepływu w item zawsze znajdziecie Państwo właściwe elementy do zatrzymywania i uwalniania przedmiotów obrabianych; dzięki odpowiednim przyciskom możliwe jest zwalnianie ręczne.
W razie potrzeby można łączyć różne możliwości! Obciążalne sprężynowo separatory sprawiają, że szyna rolkowa 8 40x40 staje się integralnym elementem modułowego systemu miejsca pracy!
Każde dwie blokady są łączone przy pomocy profila 8 40x16 E (nr art. 7.0.000.01) w funkcjonalną jednostkę.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Orientacja:  LewoPrzełącznik: 
Orientacja:  PrawoPrzełącznik: 
Orientacja:  LewoPrzełącznik:  X
Orientacja:  PrawoPrzełącznik:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900