Linka Bowdena


Wybrany wariant
Linka Bowdena D1,5 (0.0.682.53)
Linka Bowdena D1,5
0.0.682.53
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.682.53
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 11,6 g/m
JOPprzycięcie max. 20 m
materiałSt

Opis

Linka Bowdena D1,5 to wytrzymała linka wykonana ze stali. Aby możliwe było ręczne zwolnienie linki, należy zabezpieczyć i poprowadzić ją za pomocą osłony linki Bowdena D5/D1,5.
Do przenoszenia ruchu służą takie akcesoria jak złączka śrubowa D7/D2-7 M4 oraz kausza D7/D2. Koniec pętli mocuje się na lince Bowdena za pomocą opaski zaciskowej D2-7. Bezpieczne mocowanie umożliwiają obcęgi do opaski zaciskowej D2.

Warianty

Sortuj wg

Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 20000
Unité de livraison:  rouleauLongueur:  20000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Kod taryfy celnej
83079000