Uchwyt linki Bowdena 8 M6-28


Wybrany wariant
Uchwyt linki Bowdena M6 (0.0.724.81)
Uchwyt linki Bowdena M6
0.0.724.81
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 uchwyt linki Bowdena M6, St, ocynk.
1 śruba regulacyjna D5/D3-M6x20, CuZn
1 wpust przesuwny V 6 St 2xM6-28, ocynk.
2 śruby z łbem walcowym DIN 912-M6x12, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.724.81
typoszeregTyposzereg D30
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 84 g
JOP1 zestaw

Opis

Uchwyt linki Bowdena M6 ułatwia mocowanie linek Bowdena do podwieszanego systemu transportowego item i ich prowadzenia. Odległości dopasowane są do komponentów systemu, np. jednostki zwalniającej 6 wózka przesuwnego D37-32 (0.0.723.66) i separatora 6 wózka przesuwnego D37-32 (0.0.724.75), które to elementy obsługiwane są linką Bowdena.
Uchwyt M6 mocuje się w górnym rowku 6 profilu szynowego 6 30x30-80 (0.0.712.90). Otwór podłużny umożliwia montaż w rowku 8 za pomocą wpustu 8 St 2xM6-36 (0.0.723.10).

Warianty

Sortuj wg

Série:  8
Série:  6

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
73269098