Osłona linki Bowdena
Wybrany wariant

Osłona linki Bowdena D5/D1,5, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.694.45
0.0.694.45
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.694.45 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 64 g/m |
| JOP | 1 rolka à 20 m |
| materiał | Tworzywo sztuczne/St |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Do przenoszenia ruchu służą takie akcesoria jak złączka śrubowa D7/D2-7 M4 oraz kausza D7/D2. Koniec pętli mocuje się na lince Bowdena za pomocą opaski zaciskowej D2-7. Bezpieczne mocowanie umożliwiają obcęgi do opaski zaciskowej D2.
Warianty
Sortuj wg
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 20000 | |
| Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23170692
eCl@ss 8.0
23179106
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
Kod taryfy celnej
73262000
Osłona linki Bowdena
Wybrany wariant

Osłona linki Bowdena D5/D1,5, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.694.45
0.0.694.45