Płytki zaciskowe


Wybrany wariant
Płytka zaciskowa X D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.495.96)
Płytka zaciskowa X D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.495.96
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.495.96
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 480 g
dop. siłaFdop. = 5000 N
JOP1 sztuka
materiałGD-Zn
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Płytki zaciskowe X D80 mogą być łączone z nóżkami nastawnymi X D80.
Wykorzystywane są w celu przytwierdzenia do podłoża lub ścian konstrukcji z profili X 8.
Dopuszczalne obciążenie płytki zaciskowej w miejscu mocowania wynosi Fdop.= 5.000 N.

Warianty

Sortuj wg

Serie:  NingunoDiámetro:  ø 40 mmDiámetro:  40Material:  Aluminio (natural)Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  NingunoDiámetro:  ø 60 mmDiámetro:  60Material:  ZamakColor:  Negro Negro
Serie:  NingunoDiámetro:  ø 60 mmDiámetro:  60Material:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  NingunoDiámetro:  ø 80 mmDiámetro:  80Material:  ZamakColor:  Negro Negro
Serie:  NingunoDiámetro:  ø 80 mmDiámetro:  80Material:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  xDiámetro:  ø 80 mmDiámetro:  80Material:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
79070000