Listwa szczotkowa 8
Dane techniczne
Zakres dostawy
Mocowanie, ABS
Szczecina, PA
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.655.32 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 79 g/m |
| JOP | 1 szt. à 1000 mm |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Mimo tak wielu zalet ich stosowanie jest niewiarygodnie proste: Listwy szczotkowe zatrzaskuje się po prostu w rowku profilowym 8. I już gotowe! Do wyboru są dwie długości szczotek: 10 lub 40 mm w zależności od planowanego użycia. Podczas gdy krótkie szczotki nadają się zwłaszcza do zastosowań w transporcie oraz jako uszczelki drzwiowe, ich długa wersja może zostać zastosowana w roli elastycznego i wiatroszczelnego kanału do poprowadzenia kabli. W zamknięciach strefy zimnej szczotki umożliwiają skuteczne zapobieganie wydostawaniu się zimnego powietrza z klimatyzacji maszyny.
Uwaga: Tolerancja długości półfabrykatów wynosi ±4 mm.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 40 ... 1000 | Brush length: 10 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Brush length: 10 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 40 ... 1000 | Brush length: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 1000 | Brush length: 40 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
96035000