Zestaw łożyska, szyna C
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 szyna-C, blacha wózka, komplet, St, ocynkowana
1 szyna-C, rolka toczna 6 K, PA
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x12, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.461.37 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 79 g |
| siła max. | Fmax. = 125 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Profile wózka, w których mocowane są zestawy łożysk wymagają odpowiedniej obróbki.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 3 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Number of rollers: 1 | |
| Line: 5 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
| Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 3 | |
| Line: 6 | Guide type: Shaft D10 | Number of rollers: 1 | |
| Line: 6 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 3 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Number of rollers: 1 | |
| Line: 8 | Guide type: Aluminium rail profile | Number of rollers: 1 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84832000