Profil szynowy C
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.460.01 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 2,62 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 0,2 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 4,64 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,91 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 0,71 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,76 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,76 cm3 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
20 6000
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil szynowy C
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe