Zaślepki - rowki otwarte


Wybrany wariant
Zaślepka 8 40x40 N (0.0.624.47)
Zaślepka 8 40x40 N
0.0.624.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

PA-GF, czarna
śruba z łbem stożkowym 8 SF M7,1, St, kolor czarny

Właściwości

Numer artykułu0.0.624.47
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 9 g
JOP1 zestaw

Opis

Stanowi ułatwienie dla elementów wymiennych i uchwytów narzędziowych na stanowisku pracy. Zaślepienie końca profila i jednocześnie pozostawienie otwartego rowka jest teraz możliwe bez dodatkowego nakładu pracy.
W otwartym rowku profila można mocować elementy typu ślizgacze, uchwyty, elementy prowadzące.
Wpustem 8F można szybko ustalić pozycję w rowku.

Warianty

Sortuj wg

Line:  8Shape:  Square SquareDimension X:  40 mmColour:  Black BlackMaterial:  Plastic (PA-GF)
Line:  XShape:  Rectangular RectangularDimension X:  80 mmColour:  Grey GreyMaterial:  Plastic (PA-GB)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041441
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097